- Cikkszám:
- SV 3588005
- Anyag
- E-Cu F30
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Szabványok
- DIN EN 13 601
- Keresztmetszet
- 50 mm x 10 mm
- Méret
- Hossz: 2.400 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 21 kg
- Bruttó tömeg
- 21,7 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 10,75
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177684591
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV RÉZSÍN, 50x10mm, 2,4m 2DB/CS