PDU UK basic

Cikkszám: DK 7979811

Az energiaelosztás különösen az UK (BS 1363) készülékcsatlakozóval ellátott adatközpontok és szabadonálló rackek számára van kialakítva.

Cikkszám:
DK 7979811
Termékleírás
Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. A kiviteltől függően átfogó menedzsment funkciókkal az energiaméréshez és felügyelethez.
Előnyei
Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás
Műszaki adatok
A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)
Anyag
Fekete eloxált alumíniumprofil
Dugaljak: műanyag
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók
3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Méret
Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 695 mm
Dugaljak száma és típusa
8 x BS 1363
Dugaszolóaljzatok
8 x BS 1363
Névleges áramerősség (max.)
13 A
Névleges teljesítmény
3 kW
Betáplálások
Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
UK
Irányelvek
2014/30/EU EMC irányelv
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...70 °C
Használható
Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 800 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 800 mm
Házípus: TX CableNet: ≥ 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,4 kg
Bruttó tömeg
2,78 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177948570
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK PDU UK, basic, kompakt alap áramelosztás, SzéxHoxMé: 44x695x70 mm, 8xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Quick guide
Adatlapok
Technical details 2