RCM mérőmodul – Inline Meter

Cikkszám: DK 7979711

Autonóm energiamérő egység (áramkülönbség-méréssel) 1 U/19"-os alakban. Az egységet a fogyasztóhoz, PDU basic-hez vagy mérőfunkció nélküli moduláris PDU-hoz vezető kábelbe kell beiktatni. Az összes fontos elektromos jellemzőt méri.

Cikkszám:
DK 7979711
Kivitel
16 A / egyfázisú
Termékleírás
Autonóm energiamérő egység (áramkülönbség-méréssel) 1 U/19"-os kiépítésben. Az egységet a fogyasztóhoz, PDU basic-hez vagy mérőfunkció nélküli moduláris PDU-hoz vezető kábelbe kell beiktatni. Az összes fontos elektromos jellemző mérése a PDU metered működésével megegyező módon történik. Emellett a mérőmodul beépített áramkülönbség-méréssel (B típus) is rendelkezik a csatlakoztatott fogyasztó hibaáramának felügyeletéhez. A fogyasztási adatok kényelmesen lekérdezhetők a hálózati interfészen vagy helyben egy monitoron. Emellett megtalálható minden, a PDU metered típusból ismert interfész, pl. külső érzékelők és intelligens fogantyúrendszerek csatlakoztatásához.
Előnyei
Ideális meglévő telepítésekbe történő utólagos beépítéshez, ha hiányoznak a modern mérőfunkciók
Áramkülönbség-méréssel/hibaáram felügyelettel
Átfogó mérőfunkciók (mint a PDU metered esetében)
Kivitelek csatlakozókábellel és CEE csatlakozóval, azonnal alkalmazásra készen
Gyors utólagos beszerelés, a beépítéshez csak röviden kell megszakítani az üzemet
Kompakt, 1 U/19" méretű ház előkonfekcionált csatlakozóvezetékekkel
Nagy mérési pontosság (tip. ± 1%)
Energiahatékony kialakítás, alacsony saját fogyasztás
Akusztikus hangjelzés a határértékek túllépésekor (pl. hibaáram esetén) beállítható
Beépített GbE interfész webszerverrel az autonóm működéshez további komponens nélkül
Anyag
Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált
General colour
RAL 9005
Szín
RAL 9005
Opciók
CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő
Névleges teljesítmény
3,7 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
CEE csatlakozódugó/csatlakozó
Fázisok száma betáplálásonként
1~
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Irányelvek
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
2014/30/EU EMC irányelv
Szabványok
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 144 mm
Mélység: 44 mm
Csatlakozófelületek
Teljesen redundáns 10/100/1000 Mbit/s Ethernet interfész (2x RJ45, 1x és PoE)
USB 2.0 port (USB-A) tömeges konfiguráláshoz, firmware frissítéshez, adatnaplózáshoz
CAN bus interfész (RJ45) max. 16 környezeti hőm.érzékelőhöz
RS232 (RJ12) soros interfész LTE egységhez, szkripteléshez, CLI-hez
Saját tanúsítványok alkalmazása/TLS 1.2
E-mail küldése riasztás esetén (SMTP)
Felhasználókezelés a jogosultságok kezelésével
LDAP(S)/Radius/Active Directory kapcsolat
Syslog Server kapcsolat (max. 2 szerver)
Bemeneti kábel csatlakozó (típus/hossz)
H05VV-F3G2.5, 2 m
Kimeneti kábel csatlakozó (típus/hossz)
H05VV-F3G2.5, 1,2 m
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,1 kg
Bruttó tömeg
3,34 kg
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177948488
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Termékleírás
PDU RCM 19"-Inline Meter, 1-fázisú, Névl.telj.: 3,7 kW, Névl.áram (max): 16 A
Jóváhagyások
TÜV
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Quick guide
Adatlapok
Technical details 2
Technika részletesen
Szoftver
Szoftver