- Cikkszám:
- DK 7979714
- Kivitel
- 32 A / háromfázisú 
- Termékleírás
- Autonóm energiamérő egység (áramkülönbség-méréssel) 1 U/19"-os kiépítésben. Az egységet a fogyasztóhoz, PDU basic-hez vagy mérőfunkció nélküli moduláris PDU-hoz vezető kábelbe kell beiktatni. Az összes fontos elektromos jellemző mérése a PDU metered működésével megegyező módon történik. Emellett a mérőmodul beépített áramkülönbség-méréssel (B típus) is rendelkezik a csatlakoztatott fogyasztó hibaáramának felügyeletéhez. A fogyasztási adatok kényelmesen lekérdezhetők a hálózati interfészen vagy helyben egy monitoron. Emellett megtalálható minden, a PDU metered típusból ismert interfész, pl. külső érzékelők és intelligens fogantyúrendszerek csatlakoztatásához. 
- Előnyei
- Ideális meglévő telepítésekbe történő utólagos beépítéshez, ha hiányoznak a modern mérőfunkciók 
- Áramkülönbség-méréssel/hibaáram felügyelettel 
- Átfogó mérőfunkciók (mint a PDU metered esetében) 
- Kivitelek csatlakozókábellel és CEE csatlakozóval, azonnal alkalmazásra készen 
- Gyors utólagos beszerelés, a beépítéshez csak röviden kell megszakítani az üzemet 
- Kompakt, 1 U/19" méretű ház előkonfekcionált csatlakozóvezetékekkel 
- Nagy mérési pontosság (tip. ± 1%) 
- Energiahatékony kialakítás, alacsony saját fogyasztás 
- Akusztikus hangjelzés a határértékek túllépésekor (pl. hibaáram esetén) beállítható 
- Beépített GbE interfész webszerverrel az autonóm működéshez további komponens nélkül 
- Anyag
- Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált 
- General colour
- RAL 9005 
- Szín
- RAL 9005 
- Opciók
- CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő 
- Névleges teljesítmény
- 22 kW 
- Csatlakozás módja (elektromos)
- CEE csatlakozódugó/csatlakozó 
- Fázisok száma betáplálásonként
- 3~ 
- Névleges áramerősség (max.)
- 32 A 
- Irányelvek
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv 
- 2014/30/EU EMC irányelv 
- Szabványok
- EN 62368-1 
- EN 61000-4 
- EN 61000-6 
- EN 55 022 
- Méret
- Szélesség: 450 mm
 Magasság: 144 mm
 Mélység: 44 mm
- Csatlakozófelületek
- Teljesen redundáns 10/100/1000 Mbit/s Ethernet interfész (2x RJ45, 1x és PoE) 
- USB 2.0 port (USB-A) tömeges konfiguráláshoz, firmware frissítéshez, adatnaplózáshoz 
- CAN bus interfész (RJ45) max. 16 környezeti hőm.érzékelőhöz 
- RS232 (RJ12) soros interfész LTE egységhez, szkripteléshez, CLI-hez 
- Saját tanúsítványok alkalmazása/TLS 1.2 
- E-mail küldése riasztás esetén (SMTP) 
- Felhasználókezelés a jogosultságok kezelésével 
- LDAP(S)/Radius/Active Directory kapcsolat 
- Syslog Server kapcsolat (max. 2 szerver) 
- Bemeneti kábel csatlakozó (típus/hossz)
- H05VV-F5G4.0, 2 m 
- Kimeneti kábel csatlakozó (típus/hossz)
- H05VV-F5G4.0, 1,2 m 
- Csomagolási egység
- 1 db 
- Nettó tömeg
- 3,2 kg
- Bruttó tömeg
- 3,7 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095 
- EAN
- 4028177948518 
- ETIM 9
- EC002762 
- ECLASS 8.0
- 27060402 
- Termékleírás
- 
PDU RCM 19"-Inline Meter, 3-fázisú, Névl.telj.: 22 kW, Névl.áram (max): 32 A, 3~