- Cikkszám:
- DK 7859.081
- Termékleírás
- Moduláris PDU a zero U térbe történő helytakarékos beépítéshez, az oldalfal és a 19"-os szerelősík közé, 800 mm széles IT rack-ek esetén.
- Anyag
- Alumíniumprofil, natúr, eloxált
- Hossz
- 1 695 mm
- Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- rögzített/CEE
- Mennyiség
- 1
- Fázisok száma betáplálásonként
- 3~
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Modul-csatlakozóhelyek (max.)
- 6
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Méret
- Hossz: 1.695 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
Magasság: ≥ 2.000 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4 kg
- Bruttó tömeg
- 4,3 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177956636
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Termékleírás
-
PSM Zero-U, Hossz: 1695 mm, 3 fázis, 16 A