PSM Zero-U-Space

Cikkszám: DK 7859090

Moduláris PDU a zero U térbe történő helytakarékos beépítéshez, az oldalfal és a 19"-os szerelősík közé, 800 mm széles IT rack-ek esetén.

Cikkszám:
DK 7859090
Termékleírás
Moduláris PDU a zero U térbe történő helytakarékos beépítéshez, az oldalfal és a 19"-os szerelősík közé, 800 mm széles IT rack-ek esetén.
Anyag
Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Hossz
1 695 mm
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
rögzített/CEE
Mennyiség
1
Fázisok száma betáplálásonként
1~
Névleges áramerősség (max.)
32 A
Modul-csatlakozóhelyek (max.)
5
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20
Méret
Hossz: 1.695 mm
Használható
Házípus: VX IT
Magasság: ≥ 2.000 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,9 kg
Bruttó tömeg
5,2 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177956643
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Termékleírás
PSM Zero-U, Hossz: 1695 mm, 3 fázis, 32 A
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás