- Cikkszám:
- DK 7979115
- Termékleírás
- Kompakt alap áramelosztás. A PDU basic használatával minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A PDU kivitelétől függően, lehetséges a vízszintes 19"-os síkba való beépítés, valamint a függőleges felszerelés is (a Zero-U területre).
- Előnyei
- Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető
- A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)
- Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
- Anyag
- Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált
Dugaljak: műanyag
- Egységcsomag
- Dugaszreteszelés IEC C14/C20 csatlakozódugókhoz
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Opciók
- 3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Más házszín lehetséges
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 1.095 mm
- Dugaljak száma és típusa
- 24 x C13 / 4 x C19
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V (AC)
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Névleges teljesítmény
- 3,7 kW
- Betáplálások
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~
- Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- CEE
- Irányelvek
- 2014/30/EU EMC irányelv
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- Szabványok
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...50 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Használható
- Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.200 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm
Házípus: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,2 kg
- Bruttó tömeg
- 3,72 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177947443
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
PDU Basic, 16A/1P CEE 24xC13 + 4xC19