- Cikkszám:
 
- DK 7979142
 
- Termékleírás
 
- Kompakt alap áramelosztás. A PDU basic használatával minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A PDU kivitelétől függően, lehetséges a vízszintes 19"-os síkba való beépítés, valamint a függőleges felszerelés is (a Zero-U területre). 
 
- Előnyei
 
- Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető 
 
- A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér) 
 
- Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz 
 
- Anyag
 
- Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált
Dugaljak: műanyag  
- Egységcsomag
 
- Dugaszreteszelés IEC C14/C20 csatlakozódugókhoz
Rögzítési segédanyagokkal együtt  
- Opciók
 
- 3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Más házszín lehetséges  
- Méret
 
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 1.495 mm  
- Dugaljak száma és típusa
 
- 42 x C13 
 
- Névleges üzemi feszültség
 
- 400 V (AC) 
 
- Névleges áramerősség (max.)
 
- 16 A 
 
- Névleges teljesítmény
 
- 11 kW 
 
- Betáplálások
 
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 3~  
- Csatlakozókábel hossz
 
- 3 m 
 
- Csatlakozás módja (elektromos)
 
- CEE 
 
- Irányelvek
 
- 2014/30/EU EMC irányelv 
 
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv 
 
- Szabványok
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Üzemi hőmérséklettartomány
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
 
- 10...95 % 
 
- Tárolási hőmérséklettartomány
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Használható
 
- Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm  
- Csomagolási egység
 
- 1 db 
 
- Nettó tömeg
 
- 4,3 kg
 
- Bruttó tömeg
 
- 4,6 kg
 
- Vámtarifaszám
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947580 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Termékleírás
 
- 
PDU Basic, 16A/3P CEE 42xC13