- Cikkszám:
 
- DK 7979537
 
- Termékleírás
 
- Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. Energiaméréssel kimeneti csatlakozóhelyenként. 
 
- Előnyei
 
- Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető 
 
- A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér) 
 
- Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz 
 
- Saját táplálású PDU, nincs szükség külső áramellátásra 
 
- Mérési pontosság ±1% (kWh) az EN 62 053-21 szerint 
 
- Integrált valós időt jelző óra, elemes tartalék áramellátással (max. 10 év, elem cserélhető) 
 
- Integrált elektromágneses hangjelzés akusztikus riasztáshoz 
 
- Beállítható határértékek (figyelmeztetés/riasztás) a feszültség, áramerősség, teljesítmény számára, kimeneti csatlakozóhelyenként egyedileg beállítható 
 
- Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás 
 
- Műszaki adatok
 
- Kijelző/vezérlőegység a PDU házban 180°-kal elforgatható és kicserélhető 
 
- Integrált, teljesen redundáns tápegység, táplálás az összes fázisból 
 
- Hibatűrő PDU áramellátás, minden fázison redundáns 
 
- Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz 
 
- Hatékony teljesítmény, hatékony munkavégzés, látszólagos teljesítmény, látszólagos munka 
 
- Teljesítménytényező (cos fí) és fázisszög 
 
- Nullavezető mérése/egyenlőtlen terhelés mérése 
 
- Biztonsági felügyelet a PDU-knál beépített biztosítóval 
 
- Világos TFT kijelző, 128x128 képpont (RGB), háttérmegvilágítással és energiatakarékos üzemmóddal a teljesítményadatok és PDU alapkonfiguráció megjelenítéséhez 
 
- Helyzetérzékelők a kijelző elforgatásához és helyes PDU-megjelenítés a weboldalon 
 
- Többszínű LED kijelzés (zöld/sárga/vörös) a kapcsolási állapotok és határértékek kimeneti aljzatonkénti kijelzéséhez 
 
- Feszültséget kijelző LED 
 
- Anyag
 
- Fekete eloxált alumíniumprofil
Dugaljak: műanyag  
- Egységcsomag
 
- Rögzítési segédanyagokkal együtt 
 
- Opciók
 
- 3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Áramkülönbség mérése (B típus) betáplálásonként/fázisonként/biztosítónként
Felügyelet az opcionálisan kapható túlfeszültség elleni védelemhez
CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő
Más házszín lehetséges  
- Measurement functions, description
 
- Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként 
 
- Kiegészítő mérés kimeneti aljzatonként 
 
- Nagy teljesítményű CPU (ARM Cortex A8) 
 
- Digitális bemenet (potenciálmentes érintkező) 
 
- További riasztás kimenet/relékimenet (váltókapcsoló) 
 
- Méret
 
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 1.740 mm  
- Dugaljak száma és típusa
 
- 24 x C13 / 6 x C19 
 
- Dugaszolóaljzatok
 
- 24 x C 13
6 x C 19  
- Névleges üzemi feszültség
 
- 400 V (AC) 
 
- Névleges áramerősség (max.)
 
- 32 A 
 
- Névleges teljesítmény
 
- 22 kW 
 
- Betáplálások
 
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 3~  
- Csatlakozókábel hossz
 
- 3 m 
 
- Csatlakozás módja (elektromos)
 
- CEE 
 
- Csatlakozófelületek
 
- USB 2.0 port (USB-A) tömeges konfiguráláshoz, firmware frissítéshez, adatnaplózáshoz 
 
- CAN bus interfész (RJ45) max. 16 környezeti hőm.érzékelőhöz 
 
- RS232 (RJ12) soros interfész LTE egységhez, szkripteléshez, CLI-hez 
 
- Saját tanúsítványok alkalmazása/TLS 1.2 
 
- E-mail küldése riasztás esetén (SMTP) 
 
- Felhasználókezelés a jogosultságok kezelésével 
 
- LDAP(S)/Radius/Active Directory kapcsolat 
 
- Syslog Server kapcsolat (max. 2 szerver) 
 
- Teljesen redundáns 10/100/1000 Mbit/s Ethernet interfész 
 
- Number RJ45 ports for sensor units max
 
- 6 
 
- Irányelvek
 
- 2014/30/EU EMC irányelv 
 
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv 
 
- Szabványok
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protokoll
 
- Webszerver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 és v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c és v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB harmadik gyártó termékének a DCIM szoftverébe ágyazáshoz 
 
- FTP/SFTP (frissítés/fájlátvitel) 
 
- Üzemi hőmérséklettartomány
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
 
- 10...95 % 
 
- Tárolási hőmérséklettartomány
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Használható
 
- Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 2.000 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 2.000 mm  
- Csomagolási egység
 
- 1 db 
 
- Nettó tömeg
 
- 6,2 kg
 
- Bruttó tömeg
 
- 6,78 kg
 
- Vámtarifaszám
 
- 85369095 
 
- EAN
 
- 4028177948433 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Termékleírás
 
- 
DK PDU UK, metered+, kompakt alap áramelosztás kimenetenkénti fogyasztásméréssel, hálózati interfésszel és kijelzővel, SzéxMaxMé: 44x1740x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19