- Cikkszám:
- DK 7979.542
- Termékleírás
- Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. Energiaméréssel kimeneti csatlakozóhelyenként.
- Előnyei
- Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető
- A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)
- Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
- Saját táplálású PDU, nincs szükség külső áramellátásra
- Mérési pontosság ±1% (kWh) az EN 62 053-21 szerint
- Integrált valós időt jelző óra, elemes tartalék áramellátással (max. 10 év, elem cserélhető)
- Integrált elektromágneses hangjelzés akusztikus riasztáshoz
- Beállítható határértékek (figyelmeztetés/riasztás) a feszültség, áramerősség, teljesítmény számára, kimeneti csatlakozóhelyenként egyedileg beállítható
- Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás
- Műszaki adatok
- Kijelző/vezérlőegység a PDU házban 180°-kal elforgatható és kicserélhető
- Integrált, teljesen redundáns tápegység, táplálás az összes fázisból
- Hibatűrő PDU áramellátás, minden fázison redundáns
- Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
- Hatékony teljesítmény, hatékony munkavégzés, látszólagos teljesítmény, látszólagos munka
- Teljesítménytényező (cos fí) és fázisszög
- Nullavezető mérése/egyenlőtlen terhelés mérése
- Biztonsági felügyelet a PDU-knál beépített biztosítóval
- Világos TFT kijelző, 128x128 képpont (RGB), háttérmegvilágítással és energiatakarékos üzemmóddal a teljesítményadatok és PDU alapkonfiguráció megjelenítéséhez
- Helyzetérzékelők a kijelző elforgatásához és helyes PDU-megjelenítés a weboldalon
- Többszínű LED kijelzés (zöld/sárga/vörös) a kapcsolási állapotok és határértékek kimeneti aljzatonkénti kijelzéséhez
- Feszültséget kijelző LED
- Anyag
- Fekete eloxált alumíniumprofil
Dugaljak: műanyag
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Opciók
- 3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Áramkülönbség mérése (B típus) betáplálásonként/fázisonként/biztosítónként
Felügyelet az opcionálisan kapható túlfeszültség elleni védelemhez
CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő
Más házszín lehetséges
- Measurement functions, description
- Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
- Kiegészítő mérés kimeneti aljzatonként
- Nagy teljesítményű CPU (ARM Cortex A8)
- Digitális bemenet (potenciálmentes érintkező)
- További riasztás kimenet/relékimenet (váltókapcsoló)
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 1.695 mm
- Dugaljak száma és típusa
- 42 x C13
- Dugaszolóaljzatok
- 42 x C 13
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V (AC)
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Névleges teljesítmény
- 11 kW
- Betáplálások
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 3~
- Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- CEE
- Csatlakozófelületek
- USB 2.0 port (USB-A) tömeges konfiguráláshoz, firmware frissítéshez, adatnaplózáshoz
- CAN bus interfész (RJ45) max. 16 környezeti hőm.érzékelőhöz
- RS232 (RJ12) soros interfész LTE egységhez, szkripteléshez, CLI-hez
- Saját tanúsítványok alkalmazása/TLS 1.2
- E-mail küldése riasztás esetén (SMTP)
- Felhasználókezelés a jogosultságok kezelésével
- LDAP(S)/Radius/Active Directory kapcsolat
- Syslog Server kapcsolat (max. 2 szerver)
- Teljesen redundáns 10/100/1000 Mbit/s Ethernet interfész
- Irányelvek
- 2014/30/EU EMC irányelv
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- Szabványok
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoll
- Webszerver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 és v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c és v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB harmadik gyártó termékének a DCIM szoftverébe ágyazáshoz
- FTP/SFTP (frissítés/fájlátvitel)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...50 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Használható
- Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,001 kg
- Bruttó tömeg
- 0,001 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177948471
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
DK PDU metered+, kompakt alap áramelosztás kimenetenkénti fogyasztásméréssel, hálózati interfésszel és kijelzővel, SzéxMaxMé: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 42x C13