PDU brit, metered kivitel

Cikkszám: DK 7979821

Az energiaelosztás különösen az UK (BS 1363) készülékcsatlakozóval ellátott adatközpontok és szabadonálló rackek számára van kialakítva.

Cikkszám:
DK 7979821
Kivitel
19"-os kivitel
Termékleírás
Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. A kiviteltől függően átfogó menedzsment funkciókkal az energiaméréshez és felügyelethez.
Előnyei
Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás
Műszaki adatok
A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)
Kompakt vezeték védőkapcsoló (16 A - Carling típusú)
Product modification
Minimális rendelési mennyiség 5 darab
Anyag
Fekete eloxált alumíniumprofil
Dugaljak: műanyag
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók
3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő
Méret
Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 1.295 mm
Dugaljak száma és típusa
16 x BS 1363
Dugaszolóaljzatok
16 x BS 1363
Névleges áramerősség (max.)
13 A
Névleges teljesítmény
3 kW
Betáplálások
Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
UK
Irányelvek
2014/30/EU EMC irányelv
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...70 °C
Használható
Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177948624
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK PDU UK, metered, kompakt alap áramelosztás fázisonkénti fogyasztásméréssel, hálózati interfésszel és kijelzővel, SzéxMaxMé: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363
Jóváhagyások
TÜV
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Additional instructions
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Technical details 2
Technika részletesen
Visio Shapes
Szoftver
Szoftver