A termék kifutásának ideje:: 2024. dec. 31.
- Cikkszám:
- DK 7979.615
- Kivitel
- Kék
- Termékleírás
- A helyi teljesítményméréssel ellátott PDU fázisonként egy kijelzővel van felszerelve (összesen két kijelzővel), és támogatja a kolokációs adatközpontban a magasabb fázisú terheléseket.
- Előnyei
- Áramerősség (A); effektív teljesítmény (kW); feszültség (V); frekvencia (Hz); energia (kWh), fázisszög (°) integrált mérése
- Mérési pontosság ± 2 %
- Műszaki adatok
- Hibatűrő PDU áramellátás, minden fázison redundáns
- Kábel, csatlakozóval, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
- LCD-kijelző
- Működési elv
- Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
- Anyag
- Alumínium, festett, kék, RAL 5010-hez hasonló
Fedél: műanyag PA 6 GF30, fekete, RAL 9005 szerű - Egységcsomag
- PDU helyi méréssel, 32 A, 1 fázisú, kék
2 tartó szögidom - Measurement functions, description
- Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 47 mm
Hossz: 1.308 mm - Dugaljak száma és típusa
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Dugaszolóaljzatok
- 24 x C 13
6 x C 19
2 pólusú, védőérintkezővel, fekete - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áramerősség (max.)
- 32 A
- Névleges teljesítmény
- 7,4 kW
- Betáplálások
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~ - Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- CEE
- Irányelvek
- 2014/30/EU EMC irányelv
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -5 °C...60 °C
- Használható
- Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm
Házípus: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,5 kg
- Bruttó tömeg
- 3,5 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Termékleírás
- PDU helyi energiaméréssel, kék kivitel, 24x C13, 6x C19, 2 pólusú fekete védőérintkezővel, SzéMaMé: 44x1308x47 mm
- Dokumentációk
- Leírás