PDU local metered

Cikkszám: DK 7979616

Csúcsminőségű áramelosztás a fogyasztási adatok helyi mérésével - optimális a modern szerverrackekben és kolokációs adatközpontokban történő alkalmazásra.

Cikkszám:
DK 7979616
Kivitel
piros
Termékleírás
null
Előnyei
Áramerősség (A); effektív teljesítmény (kW); feszültség (V); frekvencia (Hz); energia (kWh), fázisszög (°) integrált mérése
Mérési pontosság ± 2 %
Műszaki adatok
Hibatűrő PDU áramellátás, minden fázison redundáns
Kábel, csatlakozóval, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
LCD-kijelző
Működési elv
Energiamérés fázisonként, ill. betáplálásonként
Anyag
Alumínium, festett, piros, RAL 3020 szerű
Fedél: műanyag PA 6 GF30, fekete, RAL 9005 szerű
Egységcsomag
PDU helyi méréssel, 32 A, 1 fázisú, piros
2 tartó szögidom
Measurement functions, description
Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
Méret
Szélesség: 44 mm
Mélység: 47 mm
Hossz: 1.308 mm
Dugaljak száma és típusa
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Dugaszolóaljzatok
24 x C 13
6 x C 19
2 pólusú, védőérintkezővel, fekete
Névleges üzemi feszültség
230 V, 50 Hz/60 Hz
Névleges áramerősség (max.)
32 A
Névleges teljesítmény
7,4 kW
Betáplálások
Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
CEE
Irányelvek
2014/30/EU EMC irányelv
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-5 °C...60 °C
Használható
Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm
Házípus: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,3 kg
Bruttó tömeg
3,5 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Termékleírás
PDU helyi energiaméréssel, piros kivitel, 24x C13, 6x C19, 2 pólusú fekete védőérintkezővel, SzéMaMé: 44x1308x47 mm
Dokumentációk
Leírás