- Cikkszám:
- DK 7240230
- Kivitel
- Túlfeszültség-védelemmel és zavarszűrővel
- Termékleírás
- A dugaljsávok különböző országok számára készült változatban és különféle funkciós elemekkel kaphatók. A Rittal külön figyelmet fordított a gyakorlati igényekre és az univerzális rögzítésre: a négy pozícióban alkalmazható szögidommal többféle rögzítési lehetőség adódik. Így pl. a 482 mm hosszú dugaljsávokat a 482,6 mm-es (19") profilsínekhez, a 19"-os szerelőkerethez, a házkerethez vagy a fali elosztók hátsó részében lehet felszerelni. A 482 mm-nél hosszabb dugaljsávok csak a házkeretre szerelhetők fel. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben. Ez nagyon megkönnyíti a kiválasztást, nagyobb rugalmasságot nyújt, és csökkenti a raktározási igényeket. A betáplálás kábeleire is gondoltak, a 482,6 mm-es (19"-os) profilba való szereléskor elegendő hely van a betápláló kábel a dugaljsáv és a profilsínek közti törésmentes elhelyezésére. A dugaljsáv ház 45°-os szögben való elhelyezésével a derékszögű dugók akadálytalanul behelyezhetők.
- Anyag
- Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Dugaljbetétek: Polikarbonát
- Egységcsomag
- Dugaljsáv
2 rögzítő szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozókábellel, dugasz nélkül, 2 m, H05VV-F3G1,5
- Kivitel
- Túlfeszültség-védelemmel és zavarszűrővel
- Dugaszolóaljzatok
- 5 x D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
- Méret
- Magasság: 44 mm
Mélység: 44 mm
Hossz: 482,6 mm
- Csatlakozókábel hossz
- 2 m
- Csatlakozókábel (típus)
- H05VV-F3G1,5
- Rögzítési méret
- 452,5 mm
- Rögzítési mérettűrés
- ± 25 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 250 V AC, 50 Hz
- Névleges feszültség
- 250 V AC, 50 Hz
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Érvéghüvelyek
- Beépítési lehetőségek
- Építőelemek 25 mm-es raszterrel
- Szekrénykeret
- IT fali elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles)
- 482,6 mm-es (19"-os) síkon
- Megjegyzés
- Az áramterhelési tartalék a bekapcsolási áramcsúcsok miatti hibás kiváltások megelőzésére az alkalmazási eset függvényében ajánlott
- A rögzítési távolság 25 mm-es lépésekben változtatható, a rögzítő szögidom lyukközéptől lyukközépig terjedő mérete van megadva
- Szabványok
- DIN 49 440-1
- Túlfeszültség-védelem kisfeszültség esetében: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 6-11. rész)
- Csatlakozóaljzat tálcájának színe
- szürke
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,85 kg
- Bruttó tömeg
- 1,046 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177221185
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
DK dugaljsáv túlfeszültségvédelemmel, védőérintkezős (F típus, CEE 7/3), 5 részes, 250 V, 16 A, HoMaMé: 482,6x44x44 mm, csatlakozókábel érvéghüvelyekkel, hossz: 2 m