Dugaljsáv Alumínium csatornában

Cikkszám: DK 7240240

Dugaljsávok alumíniumcsatornában, különféle hosszúságokban és funkcionális elemekkel, különböző rögzítési lehetőségekkel kaphatók.

Cikkszám:
DK 7240240
Kivitel
Vezetékvédő kapcsolóval, B16, 2 pólusú, 10 kA
Termékleírás
A dugaljsávok különböző országok számára készült változatban és különféle funkciós elemekkel kaphatók. A Rittal külön figyelmet fordított a gyakorlati igényekre és az univerzális rögzítésre: a négy pozícióban alkalmazható szögidommal többféle rögzítési lehetőség adódik. Így pl. a 482 mm hosszú dugaljsávokat a 482,6 mm-es (19") profilsínekhez, a 19"-os szerelőkerethez, a házkerethez vagy a fali elosztók hátsó részében lehet felszerelni. A 482 mm-nél hosszabb dugaljsávok csak a házkeretre szerelhetők fel. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben. Ez nagyon megkönnyíti a kiválasztást, nagyobb rugalmasságot nyújt, és csökkenti a raktározási igényeket. A betáplálás kábeleire is gondoltak, a 482,6 mm-es (19"-os) profilba való szereléskor elegendő hely van a betápláló kábel a dugaljsáv és a profilsínek közti törésmentes elhelyezésére. A dugaljsáv ház 45°-os szögben való elhelyezésével a derékszögű dugók akadálytalanul behelyezhetők.
Anyag
Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Dugaljbetétek: Polikarbonát
Egységcsomag
Dugaljsáv
2 rögzítő szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozókábellel, dugasz nélkül, 2 m, H05VV-F3G1,5
Kivitel
Vezetékvédő kapcsolóval, B16, 2 pólusú, 10 kA
Dugaszolóaljzatok
5 x D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
Méret
Magasság: 44 mm
Mélység: 44 mm
Hossz: 482,6 mm
Csatlakozókábel hossz
2 m
Csatlakozókábel (típus)
H05VV-F3G1,5
Rögzítési méret
452,5 mm
Rögzítési mérettűrés
± 25 mm
Névleges üzemi feszültség
250 V AC, 50 Hz
Névleges feszültség
250 V AC, 50 Hz
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Csatlakozás módja (elektromos)
Érvéghüvelyek
Beépítési lehetőségek
Építőelemek 25 mm-es raszterrel
IT fali elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles)
Szekrénykeret
482,6 mm-es (19"-os) síkon
Megjegyzés
Az áramterhelési tartalék a bekapcsolási áramcsúcsok miatti hibás kiváltások megelőzésére az alkalmazási eset függvényében ajánlott
A rögzítési távolság 25 mm-es lépésekben változtatható, a rögzítő szögidom lyukközéptől lyukközépig terjedő mérete van megadva
Szabványok
Dugaszolóaljzatok: DIN VDE 0620-1
Csatlakozóaljzat tálcájának színe
szürke
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,9 kg
Bruttó tömeg
1,069 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177221192
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK CSATLAKOZÓSÁV 5 CSATLAKOZÓVAL
Jóváhagyások
VDE
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Info sheet
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus