- Cikkszám:
 
- DK 7240310
 
- Kivitel
 
- Kapcsoló nélkül 
 
- Termékleírás
 
- A dugaljsávok különböző országok számára készült változatban és különféle funkciós elemekkel kaphatók. A Rittal külön figyelmet fordított a gyakorlati igényekre és az univerzális rögzítésre: a négy pozícióban alkalmazható szögidommal többféle rögzítési lehetőség adódik. Így pl. a 482 mm hosszú dugaljsávokat a 482,6 mm-es (19") profilsínekhez, a 19"-os szerelőkerethez, a házkerethez vagy a fali elosztók hátsó részében lehet felszerelni. A 482 mm-nél hosszabb dugaljsávok csak a házkeretre szerelhetők fel. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben. Ez nagyon megkönnyíti a kiválasztást, nagyobb rugalmasságot nyújt, és csökkenti a raktározási igényeket. A betáplálás kábeleire is gondoltak, a 482,6 mm-es (19"-os) profilba való szereléskor elegendő hely van a betápláló kábel a dugaljsáv és a profilsínek közti törésmentes elhelyezésére. A dugaljsáv ház 45°-os szögben való elhelyezésével a derékszögű dugók akadálytalanul behelyezhetők. 
 
- Anyag
 
- Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Dugaljbetétek: Polikarbonát  
- Egységcsomag
 
- Dugaljsáv
2 rögzítő szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozókábellel, dugasz nélkül, 2 m, H05VV-F3G1,5  
- Kivitel
 
- Kapcsoló nélkül 
 
- Dugaszolóaljzatok
 
- 12 x D, Schuko (F típus, CEE 7/3) 
 
- Méret
 
- Magasság: 44 mm
Mélység: 44 mm
Hossz: 658,6 mm  
- Csatlakozókábel hossz
 
- 2 m 
 
- Csatlakozókábel (típus)
 
- H05VV-F3G1,5 
 
- Rögzítési méret
 
- 628,5 mm 
 
- Rögzítési mérettűrés
 
- ± 25 mm 
 
- Névleges üzemi feszültség
 
- 250 V AC, 50 Hz 
 
- Névleges feszültség
 
- 250 V AC, 50 Hz 
 
- Névleges áramerősség (max.)
 
- 16 A 
 
- Csatlakozás módja (elektromos)
 
- Érvéghüvelyek 
 
- Beépítési lehetőségek
 
- Építőelemek 25 mm-es raszterrel 
 
- Szekrénykeret 
 
- Megjegyzés
 
- Az áramterhelési tartalék a bekapcsolási áramcsúcsok miatti hibás kiváltások megelőzésére az alkalmazási eset függvényében ajánlott 
 
- A rögzítési távolság 25 mm-es lépésekben változtatható, a rögzítő szögidom lyukközéptől lyukközépig terjedő mérete van megadva 
 
- Szabványok
 
- DIN 49 440-1 
 
- Csatlakozóaljzat tálcájának színe
 
- szürke 
 
- Csomagolási egység
 
- 1 db 
 
- Nettó tömeg
 
- 1 kg
 
- Bruttó tömeg
 
- 1,2 kg
 
- Vámtarifaszám
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177221239 
 
- ETIM 9
 
- EC000330 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Termékleírás
 
- 
DK DUGALJ-SÁV, 12 CSATLAKOZÓVAL, 230V