Dugaljsáv műanyag házban

Cikkszám: DK 7000630

230 Volt csatlakozósávok, korlátozás nélkül alkalmazható, derékszögű dugókkal is a dugaszérintkezők hosszirányú elrendezésével.

Cikkszám:
DK 7000630
Termékleírás
Dugaljsáv, 8-as, védőérintkezős dugasztípushoz (F típus, CEE 7/4). A dugaljsáv a szekrénykeretben függőlegesen vagy a hátsó 482,6 mm-es (19"-os) profilba szerelhető. A 482,6 mm-es (19"-os) profilban több helyre van szükség, mint a 2 U egységben. A csatlakozóaljzatok 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a szögletes csatlakozódugók is könnyűszerrel behelyezhetők. A csatlakozókábel a sávon belül kapocsalagútban fut. A kapocsalagút önálló fedéllel van ellátva, a külön földeléshez külső kapcsokkal rendelkezik.
Anyag
Műanyag
Egységcsomag
Csatlakozókábel
Rögzítőcsavarok
2 db alátét
M6 fészkes anya, vezető
Anyák
Kivitel
Kapcsoló nélkül
Dugaszolóaljzatok
8 x D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
Csatlakozókábel hossz
2 m
Csatlakozókábel (típus)
H05VV-F3G1,5 érvéghüvellyel
Névleges üzemi feszültség
230 V AC, 50 Hz
Névleges feszültség
230 V AC, 50 Hz
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Csatlakozás módja (elektromos)
Érvéghüvelyek
Beépítési lehetőségek
TE 7000, hátul 482,6 mm-es (19"-os) profil (> 2 U)
TE 7000, függőlegesen a keretben
Csatlakozóaljzat tálcájának színe
Fekete
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,92 kg
Bruttó tömeg
1,026 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
TE CSATLAKOZÓSÁV, 7-ES
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Info sheet
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus