- Cikkszám:
- SZ 2506120
- Termékleírás
- A TS 35/7,5 és TS 35/15 tartósínekre történő szereléshez az EN 60 715 szerint. Csavarszorítók egységesen egy oldalról. Házszélesség 45 mm.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- szürke
- Névleges feszültség
- 250 V AC
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Dugaszolóaljzatok
- D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,15 kg
- Bruttó tömeg
- 0,166 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177935600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
SZ Dugaszolóajzat TS 35/7,5 és TS 35/15 sínre, Schuko, CEE 7/3