Szerviz-dugaszolóaljzat szekrényváz rögzítéséhez

Cikkszám: DK 7280100

Szerviz-dugaszolóaljzat szekrénykeret rögzítőhöz/16 A, szerviz-dugaszolóaljzat integrálása önálló tápáramkörön belül, a számítógépes hálózattól és az UPS egységtől függetlenül.

Cikkszám:
DK 7280100
Termékleírás
Egy szerviz-dugaszolóaljzat integrálása egy önálló ellátó áramkörön belül, függetlenül az EDP-hálózattól és szünetmentes tápegységtől. Egyszerű telepítés a házkeretre való szerelésre szolgáló tartó-szögidommal.
Anyag
Tartó-szögidom: acéllemez
Dugaszolóaljzat: Műanyag
Felület
Tartó szögidom: horganyzott
Egységcsomag
Tartó-szögidom
Nedvestér dugaszolóaljzat (IP 44)
Rögzítési segédanyag
Névleges feszültség
230 V
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Dugaszolóaljzatok
D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,44 kg
Bruttó tömeg
0,472 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK SZERVIZ-DUGALJ
Dokumentációk
Info sheet