- Cikkszám:
- DK 7480.035
- Termékleírás
- Mélységében állítható, a DIN 43 880 szerinti kalapsín beépített berendezésekhez, 1 – 3 méretben, pl. beépíthető dugaljak, vezeték-védőkapcsolók stb.) rögzítéséhez, kábelrögzítés hátul, és egy-egy N-, ill. PE-sín szigetelt lábazaton.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Energiaelosztó doboz mélységében állítható kalapsínnel a DIN 43880 szerinti, 1-3 méretű beépíthető készülékekhez, hátul kefebetét a kábelbevezetéshez
Műanyag burkolat fedéllel az üres mezőkhöz (UL 94-V0)
44 csatlakozókapocs, 4 mm²
2 db 16 mm²-es csatlakozókapocs
2 db takaróelem
12 db sorbilincs a csatlakozókábelek húzóterhelés-mentesítéséhez
Öntapadós jelölőcsík
- Max. osztásegység 18 mm-enként
- 22
- Megjegyzés
- Külön kérésre a gyárban vezetékvédő kapcsolók egyedileg beszerelhetők.
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 132,5 mm
Mélység: 155 mm
- Magasságegységek
- 3 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,354 kg
- Bruttó tömeg
- 2,54 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177166004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
DK TELJESÍTMÉNY-DOBOZ, 3U, RAL7035