- Cikkszám:
- DK 7480300
- Termékleírás
- Mélységükben állítható kalapsínek szerelhető/beépíthető eszközök bepattintásos rögzítéséhez a DIN 43 880 szerinti 1 – 3 méretben (pl. beépíthető dugaszaljzatok, vezetékvédő kapcsolók stb.) rögzítéséhez, vagy teljes szerelési csoportokhoz. Kábelrögzítés hátul. Két áramelosztó sín csatlakozókapoccsal, szigetelt lábazaton. Műanyag burkolat fedéllel az üres mezőkhöz. Maximális rögzítési kapacitás = 22 HP egység (22 x 18 mm = 396 mm). Házmagasság: 3 U. Házmélység: 223 mm. Maximális kihúzható méret: 220 mm. Csatlakozókapcsok: 4 db 35 mm²-es kapocs, 18 db 16 mm²-es kapocs (sínenként).
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Energiaelosztó doboz műanyag vakborításokkal.
Csatlakozókapocs
18 db 35 mm²-es csatlakozókapocs
4 csatlakozókapocs, 35 mm²
Húzóterhelés-mentesítés
Jelölőcsík
Kefés léc
- Max. osztásegység 18 mm-enként
- 22
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 220 mm
- Magasságegységek
- 3 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,1 kg
- Bruttó tömeg
- 6,14 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 9
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- Termékleírás
-
DK TELJESÍTMÉNYDOBOZ, 3U, ÁLLÍTHATÓ