PSM áramsínek

Cikkszám: DK 7856.005

Egy vagy két betáplálás egy vagy három fázissal, a dugaszolható modul dugaszolási irányának változtatásával redundancia képződik. Opcionális mérési lehetőséggel a CMC III rendszerrel együtt alkalmazva.

Cikkszám:
DK 7856.005
Kivitel
3 m csatlakozókábel (csatlakozótípus CEE/EN 60 309)
Termékleírás
A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. Mindez folyamatos üzem közben lehetséges, mivel a tartóprofil érintésvédett módon van felépítve.
Előnyei
A modulok utólagosan beszerelhetők az üzemeltetés megszakítása nélkül.
Műszaki adatok
Minden dugaszolóaljzat-modul leágaztat egy fázist egy tartósínre a betáplálás vagy a redundáns betáplálás dugasziránya szerint.
Kiviteltől függően 1-/3 fázisú felépítés max. 2 x (3 x 16 A/32 A) árammal.
3 fázisú redundáns betáplálás lehetséges.
A redundáns áramkör teljesen le van választva a tartósínek 3 fázisáról.
A modulok beépített túláram-védelemmel láthatók el, és így túl nagy áram esetében csak az érintett modul kapcsol ki. A többi üzemben marad.
Anyag
Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
CEE
Mennyiség
1
Fázisok száma betáplálásonként
3~
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Modul-csatlakozóhelyek (max.)
7
Használható
Házípus: TS 8
TS IT
VX IT
Magasság: 2.000 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...60 °C
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,845 kg
Bruttó tömeg
5,1 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177579200
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Termékleírás
DK PSM áramsín 1 betáplálással
Jóváhagyások
IEC CB
VDE
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Visio Shapes