- Cikkszám:
- DK 7856.100
- Kivitel
- nem kapcsolható
- Termékleírás
- A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. A tartósínbe vegyesen illeszthetők különféle modulok, védőérintkezős dugók, IEC320-asok stb. Ezt a laikusok az érintésvédelemmel ellátott Plug & Play rendszer révén is könnyedén megvalósíthatják.
- Anyag
- Profil: eloxált alumínium
Dugaljbetétek: Műanyag (PA6 GF 30 V1)
- Hossz
- 250 mm
- Csatlakozás módja (elektromos)
- WAGO WINSTA MIDI
- Fázisok száma betáplálásonként
- 1~
- Termikus túláram védelem
- –
- Névleges üzemi feszültség
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Szükséges modul-csatlakozóhelyek (száma)
- 1
- Méret
- Hossz: 250 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Dugaszolóaljzatok
- 4 x D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,36 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177402553
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
PSM Behelyezhető modul, D/NL/A, 4 hüvely