PSM dugaszolóaljzat-modulok

Cikkszám: DK 7856204

A tartósínbe vegyesen illeszthetők a különféle modulok.

Cikkszám:
DK 7856204
Kivitel
kapcsolható összáram-méréssel modulonként
Termékleírás
A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. A tartósínbe vegyesen illeszthetők különféle modulok, védőérintkezős dugók, IEC320-asok stb. Ezt a laikusok az érintésvédelemmel ellátott Plug & Play rendszer révén is könnyedén megvalósíthatják.
Anyag
Profil: eloxált alumínium
Dugaljbetétek: Műanyag (PA6 GF 30 V1)
Hossz
250 mm
Termikus túláram védelem
dugaljmodulonként
Névleges üzemi feszültség
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Szükséges modul-csatlakozóhelyek (száma)
2
Méret
Hossz: 250 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Dugaszolóaljzatok
4 x IEC 320 C19 aljzat
2 x IEC 320 C13 aljzat
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,019 kg
Bruttó tömeg
1,087 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177552890
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK PSM Plus socket module, C19, 4-way, black, switchable per module
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Visio Shapes