- Cikkszám:
- DK 7200001
- Termékleírás
- Különböző PCU/modulváltozatok állnak rendelkezésre az IT rack 19"-os síkjába, valamint PSM áramsínekkel történő használathoz. PCU/PSM modulonként 6, ill. 8 dugaszolóhely áll rendelkezésre különböző típusú aljzatokkal. Minden kimeneti dugaszolóhely egyenként és csoportosítva is kapcsolható a CMC III-on keresztül. A beépített, kétjegyű, piros hétszegmenses kijelzőn keresztül konfigurálhatók a riasztási határértékek, és normál üzemmódban leolvasható az aktuális összáram. Áramkimaradás esetén az egyes dugaszolóhelyeket szakaszosan (tehát egymás után, egyenként) kapcsolja vissza az áramcsúcsok elkerülése érdekében. Az egyedi áramméréssel ellátott kivitelek 2 LED segítségével jelzik az egyes határértékek túllépését. Dugaszolóhelyenként a CMC III-on keresztül egyedi áram-határértékek határozhatók meg. Az üzemeltetéshez minden PCU-hoz/modulhoz 24 V (DC)/kb. 0,2 A vezérlőfeszültség szükséges, amely a CMC III-mal állítható rendelkezésre. CMC III nélküli alkalmazás esetén külső 24 V-os (DC) tápegység szükséges. Tápegységenként legfeljebb 4 db PCU/PSM modul csatlakoztatható. A hálózati és kapcsolási funkciók ebben az esetben nem használhatók.
- Működési elv
- Kétjegyű helyi LED-es, hétszegmenses áramkijelző a PCU-n. Az olvashatóság a beszerelési helyzettel együtt forog.
- Az áram mérése és felügyelete a PCU segítségével. Min./max. A határértékek beállíthatók. Méréstartomány: 0–16 A.
- A PCU buszrendszer révén kombinálható, és ezáltal szelektív bekapcsolás érhető el.
- A PCU 6/8 külön áramkimenete a CMC TC egységgel a HTTP és az SNMP közvetítésével be-ki kapcsolható.
- Az áramelosztás távirányítása, határértékek távvezérléses megváltoztatása és felügyelete, SNMP-Trap jelentések riasztás esetén.
- A kimeneti dugaljak konfigurációja kiviteltől függően 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 vagy 4 x védőérintkezős + 2 x C13
- Felhasználókezelés
- Anyag
- Alumínium sín műanyag borítással
- Egységcsomag
- 1 dugaljsáv PCU 1U (max. 10 A dugaljsávonként)
1 buszkábel
1 csatlakozó az energiaellátáshoz
- Dugaszolóaljzatok
- 8 x Wieland GST 18
- Méret
- Magasság: 44,5 mm
Mélység: 60 mm
Hossz: 465 mm
- Névleges feszültség
- 24 V DC
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Switchable outputs
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,159 kg
- Bruttó tömeg
- 1,191 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177485341
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
DK Power Control Unit (PCU), Wieland GST 18, 8-way, 24 V (DC), 16 A