Rögzítőkészlet PSM áramsínekhez

Cikkszám: DK 7856023

Egy PSM áramsín hálózati szekrénybe történő rögzítéséhez.

Cikkszám:
DK 7856023
Kivitel
kábelvezetéssel
Termékleírás
Egy PSM áramsín hálózati szekrénybe történő rögzítéséhez.
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
2 szerelő-szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Rögzítőadapter
Rögzítőperemek
Beépítési lehetőségek
mozgatható, szabadon hozzáférhető 19"-os síkhoz
Használható
Házípus: TS IT
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,985 kg
Bruttó tömeg
1,169 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177564480
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
PSM Rögzítőkészlet, zsanéros, káb.vez.
Dokumentációk
Info sheet