- Cikkszám:
- DK 7856014
- Termékleírás
- Teljesen csatlakoztatásra kész csatlakozókábel C13 (aljzat) és C14 (dugó) adapterdugóval.
- Csatlakozódugó (típus)
- IEC 320 C14 csatlakozó
- Névleges áramerősség (max.)
- 10 A
- Méret
- Hossz: 0,5 m
- Dugaszolóaljzatok
- IEC 320 C13 aljzat
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,16 kg
- Bruttó tömeg
- 0,199 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- DK Csatlakozókábel C13 (aljzat) és C14 (dugó) adapterdugóval