PSM kábelreteszelés minden EN 60 320 C13 dugórajzos modulhoz

Cikkszám: DK 7856.013

A végponti készülékek összes csatlakozókábelének kihúzás elleni védelmében.

Cikkszám:
DK 7856.013
Termékleírás
A végső készülékek összes csatlakozókábele így védve van az áramellátás akaratlan kihúzása ellen. Két kábelhez két reteszre van szükség.
Megjegyzés
Az optimális reteszelési funkció csak a 7856.014 csatlakozókábellel adott
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
0,02 kg
Bruttó tömeg
0,048 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177519121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
PSM kábelzár 20db/cs