- Cikkszám:
- DK 7856170
- Kivitel
- 3-as típusú túlfeszültség-védelem
- Termékleírás
- Az áramsínek elé van kapcsolva. Az áramsínek minden háromfázisú betáplálásához túlfeszültség elleni védelem áll rendelkezésre. A túlfeszültség elleni védelem utólag is beszerelhető.
- Csatlakozódugó (típus)
- Wago X-Com
- Fázisok száma betáplálásonként
- 3~
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Megjegyzés
- Betáplálásonként egy túlfeszültség elleni védelemre van szükség.
- Dugaszolóaljzatok
- Wago X-Com
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,799 kg
- Bruttó tömeg
- 0,82 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Termékleírás
-
CMC TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM