- Cikkszám:
- DK 7856026
- Kivitel
- 1 fázisú
- Csatlakozódugó (típus)
- CEE (P+N+PE)
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Méret
- Hossz: 3 m
- Dugaszolóaljzatok
- Wago X-Com
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,67 kg
- Bruttó tömeg
- 0,68 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177438811
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- PSM 1 FÁZISÚ CSATLAKOZÓKÁBEL