Csatlakozókábel PSM sínhez

Cikkszám: DK 7856027

Előszerelt csatlakozókábel a PSM energiaeolosztó rendszermodulhoz.

Cikkszám:
DK 7856027
Kivitel
1 fázisú
Csatlakozódugó (típus)
IEC 320 C14 csatlakozó
Névleges áramerősség (max.)
10 A
Méret
Hossz: 3 m
Dugaszolóaljzatok
Wago X-Com
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,34 kg
Bruttó tömeg
0,389 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177438828
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Termékleírás
PSM 1-FÁZISÚ USV-CSATLAKOZÓKÁBEL