Csatlakozókábel PSM sínhez

Cikkszám: DK 7856.030

Előszerelt csatlakozókábel a PSM energiaeolosztó rendszermodulhoz.

Cikkszám:
DK 7856.030
Kivitel
1 fázisú
Csatlakozódugó (típus)
IEC 320 C20 csatlakozó
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Méret
Hossz: 3 m
Dugaszolóaljzatok
Wago X-Com
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,51 kg
Bruttó tömeg
0,52 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177402508
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Termékleírás
DK Csatlakozókábel, UPS, 1 fázisú