Csatlakozókábel PSM/PDU számára

Cikkszám: DK 7200216

Csatlakozó- és hosszabbítókábel különböző csatlakozódugó-/aljzattípusokkal (védőérintkezős/C19/C20).

Cikkszám:
DK 7200216
Kivitel
Csatlakozókábel
Termékleírás
Csatlakozó- és hosszabbítókábel különböző csatlakozódugó-/aljzattípusokkal (védőérintkezős/C19/C20). 3 eres PVC vezeték.
Csatlakozódugó (típus)
D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Méret
Hossz: 1,8 m
Dugaszolóaljzatok
IEC 320 C19 aljzat
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,29 kg
Bruttó tömeg
0,334 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177519237
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Termékleírás
DK Csatlakozókábel, 100-240V AC, L: 1,8 m, 100 - 240 V AC, 16 A