- Cikkszám:
- DK 7200217
- Kivitel
- Hosszabbító kábel
- Termékleírás
- Csatlakozó- és hosszabbítókábel különböző csatlakozódugó-/aljzattípusokkal (védőérintkezős/C19/C20). 3 eres PVC vezeték.
- Csatlakozódugó (típus)
- IEC 320 C20 csatlakozó
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Méret
- Hossz: 1,8 m
- Dugaszolóaljzatok
- IEC 320 C19 aljzat
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,32 kg
- Bruttó tömeg
- 0,34 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177519244
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- PSM/PDU Csatlakozókábel C19/C20, 2M