- Cikkszám:
- DK 7955201
- Kivitel
- PDU metered
- Termékleírás
- Fázisonkénti energiamérés, azaz a teljes IT rack teljesítményigényének mérése. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé - a TS IT esetében a szereléshez nincs szükség szerszámra. Az OLED kijelzőn látható az energiafelhasználás. Az integrált webszerver közvetlen hálózati csatlakozást tesz lehetővé, teljes körű felhasználókezeléssel. A redundáns áramellátás az összes fázisból történik, továbbá a meglévő Power-over-Ethernet hálózatból. A PDU átfogó felügyeleti funkciókat kínál. Az 1%-os mérési pontosság nagy megbízhatóságot eredményez.
- Anyag
- Fekete eloxált alumíniumprofil
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 62 mm
Hossz: 710 mm
- Dugaljak száma és típusa
- 12 x C13
- Dugaszolóaljzatok
- 12 x IEC 320 C13 aljzat
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Betáplálások
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~
- Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- C20
- Irányelvek
- 2014/30/EU EMC irányelv
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- Szabványok
- EN 60950-1
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Használható
- Házípus: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,9 kg
- Bruttó tömeg
- 3 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177685277
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
PDU metered kivitel 16A/1P C20 12xC13