- Cikkszám:
- DK 7955.510
- Termékleírás
- Robusztus, kompakt alap áramelosztás IT környezetbe. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül megvalósítható. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé.
- Anyag
- Fekete eloxált alumíniumprofil
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 62 mm
Hossz: 440 mm
- Dugaljak száma és típusa
- 6 x C13 / 1 x C19
- Dugaszolóaljzatok
- 6 x GB (G típus, BS 1363)
- Névleges áramerősség (max.)
- 13 A
- Betáplálások
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~
- Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- UK
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Használható
- Házípus: TS IT: ≤ 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,24 kg
- Bruttó tömeg
- 1,42 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177685024
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
PDU Basic UK 13A/1P 6xUK csatlakozó