Dugaszhely fedél C13 és C19 dugaszhelyekhez

Cikkszám: DK 7955.010

Lezárja az aktuálisan nyitott, nem használt dugaszhelyeket

Cikkszám:
DK 7955.010
Kivitel
C13-hoz
Termékleírás
A dugaszhelyek fedéllel fedhetők, így a nyitott, nem használt IEC 60 320 C13, ill. C19 dugaljak lezárhatók. Az egyes fázisok véletlen túlterhelése ezzel megakadályozható. A mellékelt kireteszelő szerszámmal (ill. egyeneshornyú csavarhúzóval) a fedél bármikor eltávolítható.
Anyag
Műanyag (PA 66)
Szín
RAL 9005
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,01 kg
Bruttó tömeg
0,018 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177684980
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
PDU BURKOLAT, C13 ALJZATHOZ