Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. ápr. 29.
- Cikkszám:
- DK 7955020
- Termékleírás
- Az univerzális reteszeléssel a bedugaszolt IEC 60 320 C14, ill. C20 csatlakozódugók a véletlen kihúzás ellen biztosíthatók. A reteszelés állítható, illeszkedik az elterjedt dugaszformákhoz. Így a piacon kapható legtöbb csatlakozókábelhez, annak gyártójától függetlenül biztonságos csatlakozás biztosítható.
- Anyag
- Műanyag (PA 12)
- Szín
- RAL 9005
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,11 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177685000
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
- PDU UNIVERZÁLIS ZÁR (C14/C20), 20DB/CS