Dugaszreteszelés C14 és C20 dugaszhoz

Cikkszám: DK 7979020

A C14 és C20 dugaszreteszeléseket védi a véletlen kihúzás ellen

Cikkszám:
DK 7979020
Kivitel
C14 és C20 dugaszhoz
Termékleírás
Az univerzális reteszeléssel a bedugaszolt IEC 60 320 C14, ill. C20 csatlakozódugók a véletlen kihúzás ellen biztosíthatók. A reteszelés állítható, illeszkedik az elterjedt dugaszformákhoz. Így a piacon kapható legtöbb csatlakozókábelhez, annak gyártójától függetlenül biztonságos csatlakozás biztosítható.
Anyag
Műanyag (PA 12)
Szín
RAL 9005
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
0,06 kg
Bruttó tömeg
0,084 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177947344
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
Csatlakozó reteszelés, C14/C20 csatlakozókhoz, RAL9005