- Cikkszám:
- DK 7000688
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,222 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
PDU szerelőadapter a PDU egység VX IT rendszersínére történő felszereléséhez