UPS (szünetmentes) rendszerek

Cikkszám: DK 7857009

ABB UPS az informatikai infrastruktúra áramellátásának intelligens felügyeletéhez.

Cikkszám:
DK 7857009
Kivitel
Fiókos, moduláris, VFI-SS-111 kategóriájú, online kettős konverziós UPS
Termékleírás
Partnerünk, az ABB UPS rendszerei mechanikusan és elektromosan is optimálisan integrálva vannak a RiMatrix moduláris rendszerű IT infrastruktúrába, és az adatközpont átfogó áramellátó láncának lényeges komponensét képezik. Megbízható védelmet nyújtanak a hálózati zavarok és kimaradások esetére.
Előnyei
Egyszerű projekttervezés meghatározott szabványcsomagokkal.
Takarékos energiafogyasztás.
Kevés karbantartást igényel, hosszú élettartamú
Bővíthetőség és lépcsőzetes befektetés a bővülő informatikai rendszerrel.
Hálózati csatlakozás a Rittal RiZone DCIM szoftverhez „Plug & Play” módon, előre meghatározott meghajtóval történik
Működési elv
Decentralizált párhuzamos architektúra, független, az egyes modulokhoz hozzárendelt vezérlőkkel és akkumulátorsorokkal (opcionális)
Egységcsomag
Alapmodul és UPS modul(ok) a specifikáció szerint felszerelve
Szünetmentes áramforrású teljesítménymodulokkal felszerelve (konfiguráció szerint)
Opciók
Külső akkumulátoregységek standard autonómiaidővel (bővítés lehetséges)
UPS power range
ABB DPA TS 8, 200 kW-ig
ABB UPScale TS 8, 120 kW-ig
Efficiency (output) from 50% load
95 %
UPS connection
3 fázisú hálózati csatlakozó
Megjegyzés
A választott típustól függ, akkumulátor nélkül
Felügyelet (monitoring)
SNMP hálózati kártya opcionális szerverleállítás funkcióval
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
85044095
ETIM 9
EC000382
ECLASS 8.0
27040690
Termékleírás
3 fázisú UPS Rendszer az ABB-től, hatásfoka akár 96%-os kettős átalakítási üzemben, választható a rackenkénti 10 kW - 200 kW-os teljesítményosztályból.