Blade PDU nemzetközi, metered kivitel

Cikkszám: DK 7955238

Intelligens áramelosztás átfogó kezelési funkciókkal az áram és teljesítmény felügyeletéhez.

Cikkszám:
DK 7955238
Kivitel
PDU metered
Termékleírás
Nagy teljesítményű áramelosztás IT szerverszekrényekben történő alkalmazáshoz. A Blade PDU metered átfogó kezelőfunkciókkal rendelkezik a fázisonkénti áram- és teljesítményfelügyelethez. A beépített, frontoldali OLED színes kijelzőn beállíthatók az alapfunkciók, és gyorsan hozzáférhetők az elektromos felhasználási adatok. A hálózati interfészen keresztül a PDU webszerveréhez távolról is hozzá lehet férni. A felhasználási paraméterek SNMP-n keresztül egy DCIM szoftverhez továbbíthatók. A környezeti feltételek felügyeletére max. 4 érzékelő (hőmérséklet, páratartalom, hozzáférés) csatlakoztatható a CAN interfészre.
Előnyei
TCP/IP SNMP hálózati csatlakozó
Műszaki adatok
A nem használt IEC 60320, C13 és C19 univerzális dugaszreteszelése és a dugaszhelyek lezárása lehetséges
MTFB (40 °C esetén): 80 000 óra
Anyag
Aacéllemez, porszórt
Szín
RAL 9005
Measurement functions, description
Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
Hatásos teljesítmény kW, hatásos energia kWh
látszólagos teljesítmény kVA, látszólagos energia (kVAh)
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 135 mm
Mélység: 380 mm
Hossz: 4 U
Dugaljak száma és típusa
12 x C13 / 12 x C19
Dugaszolóaljzatok
12 x IEC 320 C13 aljzat
12 x IEC 320 C19 aljzat
Névleges áramerősség (max.)
63 A
Betáplálások
Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 3~
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
CEE
Szennyezettségi fok
2
Csatlakozófelületek
Integrált webszerver, RJ45-ön keresztül
Number RJ45 ports for sensor units max
12
Irányelvek
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
2014/30/EU EMC irányelv
Szabványok
EN 60950-1
EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoll
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...70 °C
Bemeneti kábel csatlakozó (típus/hossz)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Használható
Házípus: TS IT: ≥ 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK PDU international, mérhető kivitel, fázisonkénti energiaméréssel, BHT: 44x3 HE
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Visio Shapes
Szoftver
Szoftver