Modulárisan bővíthető hálózatelemző.
- Cikkszám:
- SV 9393211
- Kivitel
- Többfunkciós hálózati analizátor
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Szennyezettségi fok
- 2
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,65 kg
- Vámtarifaszám
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Termékleírás
- SV REM 801 hálózati analizátor
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat