Az REM 801 moduláris hálózatanalizátor bővítéséhez legfeljebb 92 árammérő csatornára, vagy távol eső berendezésrészek csatlakoztatásához stb.
- Cikkszám:
- SV 9393231
- Kivitel
- REM 800-CT-8-A
szekunder áramváltókhoz (1 A/5 A) - Termékleírás
- Az REM 801 moduláris hálózatanalizátor bővítéséhez legfeljebb 92 árammérő csatornára, vagy távol eső berendezésrészek csatlakoztatásához stb. A belső buszon, vagy busz-csatlakozómodulokon keresztül legfeljebb 10 bővítőmodul csatlakoztatható, pl. árammérő modulok 100 m maximális buszhossz esetén.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- CAT II mérési kategória
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Szennyezettségi fok
- 2
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Tartósín felépítéshez
- Igen
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
- 0,2 mm²
- Körvezetékek csatlakozása, egyeres
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Áramérzékelők névleges áramerőssége
- 5 A
- Túlfeszültség kategória
- 300 V
- Névleges lökőfeszültség, Uimp
- 2,5 kV
- Teljesítményfelvétel (kb.)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Mérési tartomány
- 0...6 A
- Az alaprezgés frekvenciája
- 40...70 Hz
- Harmonikus
- 1...25
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,45 kg
- Bruttó tömeg
- 0,503 kg
- Vámtarifaszám
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Termékleírás
- SV REM 800-CT-8-A árammérő modul szekunder áramátalakítóhoz
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás