Az REM 801 moduláris hálózatanalizátor bővítéséhez legfeljebb 92 árammérő csatornára, vagy távol eső berendezésrészek csatlakoztatásához stb.
- Cikkszám:
- SV 9393232
- Kivitel
- REM 800-CT-8-LP
null - Termékleírás
- Az REM 801 moduláris hálózatanalizátor bővítéséhez legfeljebb 92 árammérő csatornára, vagy távol eső berendezésrészek csatlakoztatásához stb. A belső buszon, vagy busz-csatlakozómodulokon keresztül legfeljebb 10 bővítőmodul csatlakoztatható, pl. árammérő modulok 100 m maximális buszhossz esetén.
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Tartósín felépítéshez
- Igen
- Árammérő bemenetek
- 8 (2x4)
- 2 rendszer - L1, L2, L3, N
- Különálló csatornák
- Mérés kis teljesítményű áramváltón keresztül (szekunder feszültség)
- 0...0,4 V
- Az alaprezgés frekvenciája
- 40...70 Hz
- Harmonikus
- 1...15
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,29 kg
- Bruttó tömeg
- 0,295 kg
- Vámtarifaszám
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Termékleírás
- SV REM 800-CT-8-LP árammérő modul szekunder feszültségátalakítóhoz
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás