A digitális bemeneti modul az REM 801 hálózatanalizátor funkcióinak körét további 14 digitális bemenettel bővíti.
- Cikkszám:
- SV 9393233
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...25 %
- Szennyezettségi fok
- 2
- Órajel max.
- 20 Hz
- Bemeneti jel, low
- 0...5 V DC
- Bemeneti jel high
- 18...28 V DC
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Tartósín felépítéshez
- Igen
- Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Körvezetékek csatlakozása, egyeres
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Körvezeték csatlakozó
- AWG 16 - 24
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,29 kg
- Bruttó tömeg
- 0,295 kg
- Vámtarifaszám
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Termékleírás
- SV REM 800-DI 14 digitális bemeneti modul
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás