Az REM 801 hálózatanalizátor és bővítőmoduljainak konfigurálásához és a paraméterek, valamint mérési értékek megjelenítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9393222
- Egységcsomag
- Kijelző
USB 2.0 (Type A-Type B dugóval) csatlakozókábel, 1,8 m hosszú - Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 0...75 %
- Szennyezettségi fok
- 2
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Front IP 40
- null
- null
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,402 kg
- Vámtarifaszám
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Termékleírás
- SV külső kijelző REM RD 96 a REM 801 hálózatanalizátorhoz
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás