Térben távol elhelyezett mérőhelyek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 9393230
- Termékleírás
- Térben távol elhelyezett mérőhelyek csatlakoztatásához.
- Egységcsomag
- 2 db összekötőmodul
2 busz összekötő (balos/jobbos)
2 db árnyékoló kapocs
2 db csavaros csatlakozó
2 db záró szögidom - Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...25 %
- Szennyezettségi fok
- 2
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Tartósín felépítéshez
- Igen
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Körvezetékek csatlakozása, egyeres
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Körvezeték csatlakozó
- AWG 16 - 24
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,36 kg
- Bruttó tömeg
- 0,366 kg
- Vámtarifaszám
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Termékleírás
- SV REM 800-CON összekötő modul
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás