- Cikkszám:
- SV 9393564
- Kivitel
- Kimeneti feszültség 333 mV
- Anyag
- Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 2 rögzítő talp
2 szigetelő védősapka
1 primer sínkapocs
2 hernyócsavar
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 60 x 40 mm
- 50 x 50 mm
- Primary current
- 1 000 A
- Szabványok
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV 3. előírás
- Méret
- Szélesség: 96 mm
Magasság: 121 mm
Mélység: 30 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...75 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Az alaprezgés frekvenciája
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,285 kg
- Bruttó tömeg
- 0,296 kg
- Vámtarifaszám
- 85043129
- EAN
- 4028177049543
- ETIM 9
- EC002048
- Termékleírás
-
SV Áramváltó 1000 A, 61 mm