Áramváltó

Cikkszám: SV 9393566

Cikkszám:
SV 9393566
Kivitel
Kimeneti feszültség 333 mV
Anyag
Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
2 rögzítő talp
2 szigetelő védősapka
1 primer sínkapocs
2 hernyócsavar
Megfelelő gyűjtősínekhez
80 x 15 mm
2 x 60 x 10 mm
3 x 50 x 10 mm
Primary current
1 250 A
Szabványok
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV 3. előírás
Méret
Szélesség: 105 mm
Magasság: 132 mm
Mélység: 30 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Az alaprezgés frekvenciája
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,36 kg
Bruttó tömeg
0,366 kg
Vámtarifaszám
85043129
EAN
4028177049765
ETIM 9
EC002048
Termékleírás
SV Áramváltó 1250 A, 61 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions